Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 125 mm diameter with a 30 mm wide PUR casted premium tread that delivers superior durability and performance. The wheel is constructed from an aluminium body paired with a precision ball bearing for smooth, reliable rotation, whilst the hub measures 45 mm in length and accommodates a 15 mm axle hole diameter for secure mounting. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 840 kg, and dynamic load capacities of 335 kg at 6 km/h or 420 kg at 4 km/h, making it suitable for both light to medium-duty and heavy-duty applications depending on operational speed requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
S4 materiāla numurs
199829478
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
420 kg
Kravnesība pie 6 km/h
335 kg
Statiskā kravnesība
840 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.48 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
15 mm
Rumbas garums
45 mm
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
30 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)