Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with an aluminium body and a polyurethane, casted tread measuring 50 mm in width. The wheel features a diameter of 125 mm with a hub length of 54 mm and an axle hole diameter of 20 mm, incorporating a bore with keyway bearing design. This wheel is rated for a static load capacity of 1000 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed: 400 kg at 6 km/h or 500 kg at 4 km/h. These specifications make the Novatech wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance and substantial load-bearing capability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
S4 materiāla numurs
199861397
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.79 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Bore with keyway
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)