Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech silent wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a robust construction with a diameter of 125 mm and a tread width of 36 mm. The wheel body is manufactured from damping, hybrid material to minimise vibration and noise during operation, whilst the polyamide tread provides excellent wear resistance and durability. The hub measures 44 mm in length, and the wheel is fitted with a roller bearing to ensure smooth, reliable rotation. The axle accommodates a hole diameter of 12 mm for secure mounting to standard castor assemblies. This wheel is rated for a static load capacity of 400 kg and a dynamic load capacity of 200 kg at a speed of 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications where controlled movement and load support are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
HUR 125x36-Ø12 HL44
EAN
4031582319644
S4 materiāla numurs
199030828
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.6 kg
Produkta nosaukums
Duratech silent
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Damping, hybrid material
Protektora materiāls
Polyamide
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44 mm
Protektora platums
36 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
36 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
Ritenis krāsa
Silver grey (RAL7001)