Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a cast iron body with a 125 mm diameter and a 50 mm wide PUR casted premium tread for optimal grip and durability. The wheel incorporates a precision ball bearing for smooth rotation and is designed with a 60 mm hub length and a 25 mm axle hole diameter to ensure secure mounting compatibility. This wheel delivers exceptional load-bearing performance, with a static load capacity of 1100 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 550 kg at 6 km/h or 660 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load operational scenarios in material handling and industrial equipment applications.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
S4 materiāla numurs
199833771
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
660 kg
Kravnesība pie 6 km/h
550 kg
Statiskā kravnesība
1100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2.41 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Cast iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)