Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a cast iron body with a PUR casted premium tread measuring 50 mm in width. The wheel has an overall diameter of 125 mm with a hub length of 54 mm and an axle hole diameter of 20 mm, accommodating standard castor mounting requirements. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, this wheel delivers exceptional load-carrying capability with a static load capacity of 1100 kg. For dynamic applications, the wheel supports 550 kg at speeds up to 6 km/h or 660 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load operational scenarios in material handling and industrial equipment installations.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
S4 materiāla numurs
199833303
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
660 kg
Kravnesība pie 6 km/h
550 kg
Statiskā kravnesība
1100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.71 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Cast iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
50 mm
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)