Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a cast iron body with a 125 mm diameter and a 40 mm wide PUR casted premium tread for optimal grip and durability. The wheel incorporates a precision ball bearing for smooth rotation and is designed with a 50 mm hub length and a 20 mm axle hole diameter to ensure secure mounting and reliable performance. This wheel delivers a static load capacity of 800 kg, whilst maintaining dynamic load capacities of 400 kg at 6 km/h and 480 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications requiring robust load-bearing capabilities in industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
S4 materiāla numurs
199841087
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
480 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.51 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Cast iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
50 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Piemērots
bt
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)