Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for industrial applications, featuring a steel and iron body with a diameter of 120 mm and a tread width of 50 mm. The tread is manufactured from PUR casted premium material, ensuring durability and optimal performance in demanding environments. The wheel is equipped with a precision ball bearing and incorporates a hub length of 50 mm with an axle hole diameter of 25 mm for secure mounting. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1200 kg. For dynamic applications, the wheel supports 600 kg at speeds up to 4 km/h or 480 kg at speeds up to 6 km/h, making it suitable for both heavy-duty stationary and mobile castor installations requiring reliable performance and extended operational life.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 120x50-Ø25 HL50
EAN
4031582369489
S4 materiāla numurs
199827826
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
600 kg
Kravnesība pie 6 km/h
480 kg
Statiskā kravnesība
1200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.04 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6304
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
50 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
120 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)