Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech silent wheel is a polyamide castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a diameter of 100 mm with a tread width of 36 mm that is identical with the wheel body material. The hub extends 45 mm in length and accommodates an axle hole diameter of 8.4 mm, ensuring secure mounting compatibility. This wheel is equipped with a precision ball bearing, damped, which provides smooth and quiet operation. The load capacity specifications are rated at 500 kg static load and 250 kg dynamic load at a speed of 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile castor applications requiring reliable performance and durability in challenging environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
S4 materiāla numurs
199033627
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
0.3 kg
Produkta nosaukums
Duratech silent
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
8.4 mm
Rumbas garums
45 mm
Protektora platums
36 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
36 mm
Gūltnis
Precision ball bearing, damped
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.