Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a heavy-duty castor component manufactured from polyamide with a plain bearing arrangement, featuring a diameter of 100 mm and a tread width of 50 mm, with the tread material being identical with wheel body. The hub length measures 60 mm, and the axle hole diameter is 20 mm. This wheel is engineered to support a static load capacity of 1200 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed, delivering 600 kg at 6 km/h or 720 kg at 4 km/h, making it suitable for demanding industrial castor applications requiring reliable performance across different load and speed conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOO 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322491
S4 materiāla numurs
199804809
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
720 kg
Kravnesība pie 6 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.38 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.