Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a castor wheel body designed for demanding industrial applications, featuring a diameter of 100 mm with a tread width of 40 mm constructed from soft polypropylene material. This wheel body delivers a static load capacity of 1000 kg, ensuring robust performance under stationary loads, whilst maintaining a dynamic load capacity of 500 kg at operational speeds up to 3 km/h. The combination of its compact dimensions and substantial load-bearing capabilities makes this wheel body suitable for heavy-duty mobile equipment and material handling systems requiring reliable performance across varied operational conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP100x40-Ø47x14
EAN
4031582369588
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Novatech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Undefined
Protektora materiāls
Polypropylene, soft
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
14 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
100 mm
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
Smooth gliding
Polypropylene gliding surface forsoft floors and Teflon gliding surface for hard floors.