Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Supratech wheel features a 100 mm diameter with a 32 mm wide thermoplastic rubber tread and polypropylene body construction, incorporating a roller bearing system with a 44.4 mm hub length and 12 mm axle hole diameter. This wheel delivers a static load capacity of 160 kg and dynamic load capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h, making it suitable for roll cages, shopping trolleys, store fixtures and display units, tool cabinets, work benches, and transport equipment applications.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.14 kg
Produkta nosaukums
Supratech
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Wheel
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44.4 mm
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing