Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 100 mm diameter with a 50 mm wide PUR casted premium tread that ensures excellent grip and durability. The wheel is constructed from a robust aluminium body and incorporates a precision ball bearing for smooth, reliable rotation. The hub measures 60 mm in length, whilst the axle features a 25 mm hole diameter for secure mounting compatibility. This wheel demonstrates impressive load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1080 kg, and dynamic load capacities of 430 kg at 6 km/h or 540 kg at 4 km/h, making it suitable for both light and heavy-duty material handling operations across various industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
S4 materiāla numurs
199830808
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
540 kg
Kravnesība pie 6 km/h
430 kg
Statiskā kravnesība
1080 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.59 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)