Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with an aluminium body and a PUR casted premium tread measuring 40 mm in width. The wheel features a diameter of 100 mm with a hub length of 40 mm and an axle hole diameter of 15 mm, accommodating standard castor mounting requirements. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, this wheel delivers exceptional performance across demanding applications. The load capacity specifications indicate a static load rating of 600 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 240 kg at 6 km/h or 300 kg at 4 km/h, providing flexibility for various operational speeds and load conditions. These specifications make the Novatech wheel suitable for both light to medium-duty industrial and commercial castor applications where reliability and durability are essential.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
S4 materiāla numurs
199830212
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.46 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
15 mm
Rumbas garums
40 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
40 mm
Piemērots
pimespo_still_wagner
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)