Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel features a 100 mm diameter with a 40 mm wide polyurethane, casted tread and aluminium body construction, incorporating a precision ball bearing system with a 9 mm axle hole diameter and 49 mm hub length. This wheel delivers exceptional load performance with a static load capacity of 600 kg and dynamic load capacities of 300 kg at 4 km/h and 240 kg at 6 km/h, making it ideal for demanding industrial castor applications requiring reliable performance and durability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
S4 materiāla numurs
199845115
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.41 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
Polyurethane, casted
Ass atveres diametrs
9 mm
Rumbas garums
49 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ergonomically friendly use
Wheels with optimised roll resistance to lighten the load for the user.