Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech heat wheel is a castor wheel manufactured from aluminium with a tread width of 35 mm and an overall diameter of 100 mm. The hub length measures 45 mm, whilst the axle hole diameter is 8.4 mm. This wheel is equipped with a dry bearing bush and features a tread that is identical with the wheel body material. The static load capacity is rated at 250 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 125 kg at a speed of 4 km/h, making this wheel suitable for applications requiring reliable performance across varying load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
S4 materiāla numurs
199034267
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
280 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.34 kg
Produkta nosaukums
Duratech heat
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
95 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
8.4 mm
Rumbas garums
45 mm
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Dry bearing bush
Ritenis krāsa
Metallic
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.