Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 100 mm diameter with a 25 mm wide PUR casted premium tread that delivers superior wear resistance and grip. The wheel incorporates a steel and iron body construction combined with precision ball bearings (RS/2RS) to ensure smooth, reliable operation under continuous use. The hub measures 14 mm in length, whilst the axle features a 20 mm hole diameter for secure mounting compatibility. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 420 kg, and dynamic load capacities of 170 kg at 6 km/h or 210 kg at 4 km/h, making it suitable for both light to moderate speed applications and heavier load scenarios requiring reduced operational velocity. The robust construction and high-performance bearing system ensure extended service life and consistent performance across varied industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
S4 materiāla numurs
199830222
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
210 kg
Kravnesība pie 6 km/h
170 kg
Statiskā kravnesība
420 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.48 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
14 mm
Protektora platums
25 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)