Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 100 mm diameter with a 20 mm tread width and a 14 mm hub length. The wheel is constructed from steel and iron body material with a PUR casted premium tread, ensuring durability and reliable performance in challenging environments. The axle accommodates a 20 mm hole diameter, and the wheel is equipped with a precision ball bearing (RS/2RS) for smooth rotation and extended service life. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 360 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 140 kg at 6 km/h or 180 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications requiring robust performance and stability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 100x20-Ø20 HL14
EAN
4031582318845
S4 materiāla numurs
199830221
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
180 kg
Kravnesība pie 6 km/h
140 kg
Statiskā kravnesība
360 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.4 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
14 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
20 mm
Gūltnis
Precision ball bearing (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)