Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 100 mm diameter with a 40 mm tread width and 40 mm hub length. The wheel is constructed from steel and iron body material with a PUR casted premium tread, ensuring durability and reliable performance in challenging environments. The axle incorporates a 25 mm hole diameter and is equipped with a precision ball bearing for smooth rotation and extended service life. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1000 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 400 kg at 6 km/h or 500 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications requiring robust performance and stability across varied operational speeds and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 100x40-Ø25 HL40
EAN
4031582318869
S4 materiāla numurs
199828816
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.75 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6205
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
40 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)