Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech heat wheel is a castor component manufactured from plastic thermoset, heat-resistant material, featuring a tread width of 35 mm that is identical with the wheel body. The wheel has an overall diameter of 100 mm with a hub length of 45.5 mm and an axle hole diameter of 8 mm. It is equipped with a dry bearing bush for smooth operation. The wheel demonstrates a static load capacity of 250 kg and a dynamic load capacity of 125 kg at a speed of 4 km/h, making it suitable for demanding industrial applications requiring reliable performance and heat resistance.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
BOG 100x35 HL45,5 asm.
EAN
4031582347227
S4 materiāla numurs
199035370
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
280 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.3 kg
Produkta nosaukums
Duratech heat
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
90 Shore D
Korpusa materiāls
Plastic thermoset, heat-resistant
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
45.5 mm
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Gūltnis
Dry bearing bush
Ritenis krāsa
Black
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.
Constant heat resistance
Wheels made of heat resistant material for use in extreme environments.