Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Galea is a swivel castor with wheel brake designed for demanding mobile applications, including Care Beds, Catering Carts & Meal Delivery Systems, and Shower Chairs. The castor is fitted with a solid, round stem for direct mounting into the frame of the equipment. The housing is manufactured from polyamide and incorporates a swivel bearing with two ball races, providing smooth rotation about the vertical axis. The wheel has a diameter of 125 mm and features a precision ball bearing for low rolling resistance, a body made of polypropylene and a tread of thermoplastic rubber. The integrated wheel brake locks the wheel to hold the equipment stationary when required. The overall height of the castor is 162 mm. The static load capacity is 200 kg, while the dynamic load capacity is 100 kg at a speed of 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5075PJP125R05-28x40
EAN
4031582379464
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor with wheel brake
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.77 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Solid stem, round
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Closed
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
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
User-friendly colour scheme
Green kickstop pedal for directional lock and red kickstop pedal for total lock.
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
Conforming to standards
Applicable in the food industry (Lerpac-Approval).