Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Galea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polypropylene body with electric conductive properties, fitted with a thermoplastic rubber tread that maintains electric-conductive characteristics for static discharge applications, whilst utilising a plain bearing system for consistent rotation. With a wheel diameter of 100mm, the castor has an overall height of 137mm. The unit provides a dynamic load capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5071YGH100P50
EAN
4031582399752
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor with directional lock
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.49 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
8.5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61.5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51.5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46.5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Closed
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
256 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
128 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene, electric conductive
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber, electric-conductive
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Plain bearing
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
Certified conductivity
Conductive version to protect users and electrical devices from electrostatic discharge.
Chemical-resistant components
Insensitive to many cleaning agents and chemical substances.
Conforming to standards
Applicable in the food industry (Lerpac-Approval).