Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Galea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth rotational movement and enhanced longevity. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a solid rubber, non-marking tread that provides excellent grip whilst protecting floor surfaces, supported by a reliable plain bearing system for consistent performance. With a wheel diameter of 100 mm, the castor achieves an overall height of 137 mm, making it suitable for various equipment applications. The load capacity specifications include a dynamic rating of 60 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 120 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5071PIO100P50
EAN
4031582399721
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor with directional lock
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.5 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
8.5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61.5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51.5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46.5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Closed
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
256 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
128 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, non-marking
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
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
Conforming to standards
Applicable in the food industry (Lerpac-Approval).