Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Alpha smart swivel castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates a two ball races swivel bearing system for smooth directional movement and enhanced durability. The wheel utilises a plastic thermoset, heat-resistant body material with tread material identical to the wheel body, ensuring consistent performance in elevated temperature environments, whilst the dry bearing bush provides reliable operation with minimal maintenance requirements. The wheel diameter measures 80 mm with an overall height of 104 mm, making it suitable for compact installations. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 200 kg, providing excellent load-bearing performance for industrial and commercial applications requiring reliable mobility solutions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3370BOG080P62 TFR
EAN
4031582397826
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kravnesība pie 4 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
104 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
280 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.68 kg
Produkta nosaukums
Alpha smart
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Small rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Slim
Mājokļa materiāls
Steel sheet, heavy
Grozāmais gultnis
Two ball races
Grozāms savienojums
169 mm
Ofsets
44.5 mm
Pagrieziena rādiuss
84.5 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
85 Shore D
Korpusa materiāls
Plastic thermoset, heat-resistant
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Protektora platums
35 mm
Diametrs
80 mm
Ass
Screwed with nut
Gūltnis
Dry bearing bush
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Constant heat resistance
Wheels made of heat resistant material for use in extreme environments.