Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Alpha stainless swivel castor has a rectangular plate fitting with a housing made of heavy stainless steel enclosing two ball races swivel bearings. The wheel body is made of polypropylene with a solid rubber non-marking tread. The wheel uses a stainless roller bearing and has a diameter of 200 mm. The overall height of the castor is 240 mm. At 4 km/h, the Alpha stainless castor has a load capacity of 205 kg. Under static load conditions, it can support up to 410 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470PID200P63
EAN
4031582381566
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kravnesība pie 4 km/h
205 kg
Statiskā kravnesība
410 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2.87 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Medium rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Stainless steel
Dakšas forma
Broad
Mājokļa materiāls
Stainless steel, heavy
Grozāmais gultnis
Two ball races
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, non-marking
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Ass
Screwed with nut
Gūltnis
Roller bearing, stainless
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
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Non-marking movement
Wheels with reduced abrasion and little cleaning requirement.
Easy steering
Double ball bearing swivel head.
Permanent washability
All metal components made of stainless steel.
Low maintenance materials
All metal components made of Aluminum or rust-free stainless steel.