Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Agila stainless is a swivel castor designed for demanding industrial applications. The castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment frames. The housing is constructed from medium-grade stainless steel and incorporates a precision swivel bearing system utilising two ball races to ensure smooth directional movement and enhanced durability. The wheel assembly comprises a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for optimal grip and floor protection, supported by a plain bearing system for reliable rotation. The wheel diameter measures 150 mm, contributing to an overall castor height of 183 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 200 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment applications.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7470PJO150P50
EAN
4031582349757
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
183 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.76 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
8.5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61.5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51.5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46.5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Stainless steel
Dakšas forma
Broad
Mājokļa materiāls
Stainless steel, medium
Grozāmais gultnis
Two ball races
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
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
Permanent washability
All metal components made of stainless steel.
Low maintenance materials
All metal components made of Aluminum or rust-free stainless steel.