Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Integral twin torsion swivel castor has a solid round stem fitting with a heavy steel sheet housing and precision ball bearing swivel bearing. The wheel body is made of polyamide with a polyurethane injected tread. The wheel has a precision ball bearing and is stainless. This castor has a 125mm wheel diameter and an overall height of 150mm. It has a load capacity of 125kg at 3km/h and 125kg at 4km/h. The static load capacity is 250kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
62 mm
Kravnesība pie 3 km/h
125 kg
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
150 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Produkta nosaukums
Integral twin torsion
Standarta
similar EN12531- Hospital Bed Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Solid stem, round
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
45 mm
Kronšteinis
Krāsa
Silver grey (RAL7001)
Dakšas forma
Twin wheel housing
Mājokļa materiāls
Steel sheet, heavy
Grozāmais gultnis
Precision ball bearing
Grozāms savienojums
200 mm
Ofsets
37.5 mm
Pagrieziena rādiuss
100 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
40 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Protektora platums
12 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, stainless
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
Strong stand
Extreme torsional rigidity ensures that operating tables or heavy applications have a secured stand.
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
Comfortable maneuverability
Easily move across obstacles with large wheels and elastic wheel centers.
Optimised manoeuvrability
Twin wheel castor with high manoeuvrability due to differential effect.
Protect floors with load distribution
Two wheels distribute the load and minimise floor impressions.