Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Agila swivel castor features a bolt hole fitting that allows mounting with standard screws of any length, providing flexible installation options. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread and plain bearing system, delivering a 125mm diameter for optimal manoeuvrability. With an overall height of 160mm, this castor offers compact integration whilst maintaining robust performance characteristics. The load capacity specifications include a dynamic rating of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making it suitable for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470PJO125P30-13
EAN
4031582334937
S4 materiāla numurs
990005167
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
160 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.64 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Castors can be mounted with standard screws of any length.
Uzstādīšanas veids
Bolt hole
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Broad
Mājokļa materiāls
Steel sheet, medium
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
103.5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
Ritenis krāsa
Silver grey (RAL7001)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Castors can be mounted with standard screws of any length.