Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Stora swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber antistatic tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 125mm, whilst the overall height of the complete assembly is 155mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for shopping trolleys and store fixtures and display applications, providing reliable mobility solutions in commercial retail environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2370PHP125P30-13 as
EAN
4031582357639
S4 materiāla numurs
990034156
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.68 kg
Produkta nosaukums
Stora
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Bolt hole
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Housing
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Slim
Materiāls
Steel sheet, medium
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
201 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
100.5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber, antistatic
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Iron grey (similar RAL7011)
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
Reliable antistatic
Antistatic version to protect users from electrostatic discharge.
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
Efficient self-cleaning
Walkway castors with automatically self-cleaning tracks.