Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Stora swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional changes. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material that provides antistatic properties, supported by precision ball bearings for optimal rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 157 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and load-bearing performance.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2340PHP125P30-13
EAN
4031582357646
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
157 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Stora
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Bolt hole
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Housing
Dakšas forma
Slim
Materiāls
Steel sheet, medium
Grozāmais gultnis
Precision ball bearing
Grozāms savienojums
201 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
100.5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber, antistatic
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
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
Efficient self-cleaning
Walkway castors with automatically self-cleaning tracks.