Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Galea swivel castor features a rectangular plate with US-bolt hole spacing for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth directional changes and long-lasting performance. The wheel comprises a polypropylene body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the plain bearing system delivers reliable rotation. With a wheel diameter of 100mm, the castor achieves an overall height of 141mm. Load specifications include a dynamic capacity of 60kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 120kg. This castor is specifically designed for demanding applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs where mobility, durability and floor protection are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PIO100P52
EAN
4031582399462
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
141 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.5 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate, US-bolt hole spacing
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
52 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
44.5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
76 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
72 mm
Plāksnes garums
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Closed
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, non-marking
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
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
Conforming to standards
Applicable in the food industry (Lerpac-Approval).