Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Galea swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates two ball races in the swivel bearing mechanism to ensure smooth rotation and reliable performance. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the plain bearing system delivers consistent rolling performance. With a wheel diameter of 100 mm, the castor has an overall height of 141 mm. The load capacity specifications include a dynamic load rating of 60 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 120 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, and shower chairs, where reliable mobility and floor protection are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PIO100P51
EAN
4031582399455
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
141 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.5 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
50 mm
Plāksnes garums
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Closed
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, non-marking
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
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
Conforming to standards
Applicable in the food industry (Lerpac-Approval).