Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Stora swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel comprises a polypropylene body with solid rubber, non-marking tread material, mounted on precision ball bearing for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 100 mm, the castor has an overall height of 129 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 160 kg. This castor is specifically designed for shopping trolleys and store fixtures and display applications, providing reliable mobility solutions in retail environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2370PIP100P30-13
EAN
4031582364989
S4 materiāla numurs
990038287
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
129 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.58 kg
Produkta nosaukums
Stora
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Bolt hole
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Slim
Mājokļa materiāls
Steel sheet, medium
Grozāmais gultnis
Two ball races
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
170 mm
Ofsets
35 mm
Pagrieziena rādiuss
85 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, non-marking
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Silver grey (RAL7001)
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
Efficient self-cleaning
Walkway castors with automatically self-cleaning tracks.