Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Linea swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth directional changes and enhanced manoeuvrability. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures reliable rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm and an overall height of 170 mm, this castor offers optimal mobility for various equipment. The unit provides a dynamic load capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for demanding applications including medical equipment, catering systems, office furniture, and professional cleaning carts.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Apbalvojumi
Apbalvojumi
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Preču numuri
Preces numurs
5940UAP150R05-22
EAN
4031582408942
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
89 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
170 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1.1 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Solid stem, round
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Twin wheel housing
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Precision ball bearing
Kupola diametrs
56 mm
Grozāms savienojums
218 mm
Ofsets
52 mm
Pagrieziena rādiuss
133 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Protektora platums
22 mm
Diametrs
150 mm
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
Integrated cable protection
Integrated cable pusher to protect cables lying on the floor.
Individual branding
Engraved, casted or printed.
Fascinating picture prints
Entire wheel caps printable with almost every theme.