Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Linea swivel castor features a rectangular plate with US-bolt hole spacing for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread and precision ball bearing for optimal rolling performance, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 170 mm, providing appropriate clearance for various applications. Load specifications include a dynamic capacity of 110 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 220 kg, making it suitable for demanding environments including hospitals, medical equipment, office furniture, catering systems, and professional cleaning applications where reliable mobility and load-bearing performance are essential.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Apbalvojumi
Apbalvojumi
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Preču numuri
Preces numurs
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
89 mm
Kravnesība pie 3 km/h
110 kg
Statiskā kravnesība
220 kg
Kopējais augstums
170 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1.1 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate, US-bolt hole spacing
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
76 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
72 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
52 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
44.5 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
75 mm
Kronšteinis
Krāsa
Silver grey (RAL7001)
Dakšas forma
Twin wheel housing
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Precision ball bearing
Kupola diametrs
56 mm
Grozāms savienojums
218 mm
Ofsets
52 mm
Pagrieziena rādiuss
133 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Protektora platums
22 mm
Diametrs
150 mm
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
Integrated cable protection
Integrated cable pusher to protect cables lying on the floor.
Individual branding
Engraved, casted or printed.
Fascinating picture prints
Entire wheel caps printable with almost every theme.