Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Linea swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, supported by precision ball bearings for optimal rolling performance, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 170 mm, making it suitable for various equipment configurations. Load specifications include a dynamic capacity of 110 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 220 kg, ensuring reliable performance in demanding environments such as medical equipment, hospital furniture, catering systems, office applications, and professional cleaning equipment where mobility and durability are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Apbalvojumi
Apbalvojumi
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Preču numuri
Preces numurs
5940UAP150P50 ral7001
EAN
4031582411508
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
89 mm
Kravnesība pie 3 km/h
110 kg
Statiskā kravnesība
220 kg
Kopējais augstums
170 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1.1 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
8.5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61.5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51.5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46.5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Silver grey (RAL7001)
Dakšas forma
Twin wheel housing
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Precision ball bearing
Kupola diametrs
56 mm
Grozāms savienojums
218 mm
Ofsets
52 mm
Pagrieziena rādiuss
133 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Protektora platums
22 mm
Diametrs
150 mm
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
Integrated cable protection
Integrated cable pusher to protect cables lying on the floor.
Individual branding
Engraved, casted or printed.
Fascinating picture prints
Entire wheel caps printable with almost every theme.