Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Linea safety automatic locking system features a blind hole for b10 fitting fitting and a housing made of polyamide. It has a stem with a swiveling swivel bearing. The wheel body material is made of polyamide while the tread material is made of polyurethane, injected. The wheel has a plain bearing with spacer tube. The Linea safety has a wheel diameter of 75 mm and an overall height of 75.5 mm. It has a load capacity of 80 kg at 3 km/h and a static load capacity of 160 kg. The force to release is 23 n with a spring stroke length of 8 mm.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Apbalvojumi
Apbalvojumi
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Preču numuri
Preces numurs
592DUAI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378214
Pamata atribūti
Korpusa tips
Automatic locking system
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
75.5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.16 kg
Produkta nosaukums
Linea safety
Standarta
EN12528 - Furniture Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Blind hole for B10
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grey white (RAL9002)
Dakšas forma
Twin wheel housing
Ieteikums
Force to release 23 N and spring stroke length 8 mm.
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Stem, swiveling
Grozāms savienojums
132 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
66 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing with spacer tube
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
Reduced risk of accidents
Extremely low height to reduce the risk of accidents when used under hospital beds.
Secure lock
Only starts rolling when a lever or handle is activated by the user. Unintentional movement is effectively prevented.
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
Efficient operation
Central locking at the touch of a button for the ultimate in comfort.