Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Linea light swivel castor has a blind hole for b10 fitting fitting and a housing made of polypropylene. It features a swiveling swivel bearing and a stem, with a wheel body made of polypropylene and a tread made of thermoplastic rubber. The wheel has a plain bearing with spacer tube. The Linea light swivel castor has a wheel diameter of 75 mm and an overall height of 75.5 mm. It has a load capacity of 60 kg at 3 km/h and a static load capacity of 120 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Apbalvojumi
Apbalvojumi
019bb808ca2f71ceba27dde73e12ee47,019bbbd5e2a570aeab9a38b862a764b9,019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Preču numuri
Preces numurs
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
75.5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.15 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Furniture Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Blind hole for B10
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Silver grey (RAL7001)
Dakšas forma
Twin wheel housing
Mājokļa materiāls
Polypropylene
Grozāmais gultnis
Stem, swiveling
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
130 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
65 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing with spacer tube
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
Individual branding
Engraved, casted or printed.