Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The ICS swivel castor features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling bearing system that enables smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with an injected polyurethane, electric-conductive tread that provides excellent grip whilst maintaining electrical conductivity throughout operation. The wheel runs on precision ball bearing, sealed units that ensure reliable performance and extended service life. With a wheel diameter of 125 mm and an overall height of 162 mm, this castor offers compact dimensions suitable for space-constrained installations. The dynamic load capacity reaches 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst the static load capacity extends to 200 kg, making it ideal for care beds and similar healthcare applications requiring both mobility and electrical safety.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Apbalvojumi
Apbalvojumi
019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Preču numuri
Preces numurs
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
S4 materiāla numurs
990027148
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.57 kg
Produkta nosaukums
ICS
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Threaded stem with hexagon neck, top
Stieņa diametrs
10 mm
Stieņa garums
17 mm
Kronšteinis
Krāsa
Silver grey (similar RAL7001)
Dakšas forma
Slim
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Stem, swiveling
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
199 mm
Ofsets
37 mm
Pagrieziena rādiuss
99.5 mm
Vītnes diametrs
0 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Shore A
Protektora cietība (D)
40 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, electric conductive
Protektora materiāls
Polyurethane, injected, electric-conductive
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrated threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Silver grey (RAL7001)
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
Certified conductivity
Conductive version to protect users and electrical devices from electrostatic discharge.
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.