Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The ICS swivel castor features a threaded stem with hexagon neck, top fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling bearing system that ensures smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide, electric conductive body fitted with polyurethane, injected, electric-conductive tread material, providing excellent grip whilst maintaining electrical conductivity throughout operation. The wheel is supported by precision ball bearing, sealed units that guarantee reliable performance and extended service life. With a wheel diameter of 100 mm and an overall height of 137 mm, this castor delivers a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h, whilst supporting static loads of up to 200 kg, making it ideally suited for care beds and similar healthcare applications requiring smooth mobility and electrical safety.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Apbalvojumi
Apbalvojumi
019bbbd5f0bb737e8686f6994897a48d
Preču numuri
Preces numurs
5320XSX100S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309812
S4 materiāla numurs
990001619
Pamata atribūti
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
52 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
137 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.44 kg
Produkta nosaukums
ICS
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Threaded stem with hexagon neck, top
Stieņa diametrs
10 mm
Stieņa garums
17 mm
Kronšteinis
Krāsa
Silver grey (similar RAL7001)
Dakšas forma
Slim
Mājokļa materiāls
Polyamide
Grozāmais gultnis
Stem, swiveling
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
174 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
87 mm
Vītnes diametrs
0 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
91 Shore A
Protektora cietība (D)
40 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, electric conductive
Protektora materiāls
Polyurethane, injected, electric-conductive
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Integrated threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Silver grey (RAL7001)
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
Certified conductivity
Conductive version to protect users and electrical devices from electrostatic discharge.
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.