Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Footmaster swivel castor is engineered for versatile mobility applications across industrial and commercial environments. The wheel features a 42mm diameter construction with roller bearing, damped technology that ensures smooth operation and enhanced durability under continuous use. With an overall height of 71mm, this castor provides optimal clearance whilst maintaining a compact profile suitable for space-constrained installations. The unit delivers reliable performance with a dynamic load capacity of 50kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 50kg, making it ideal for machine construction, scaffolding, store fixtures and display, transport equipment, and work benches where dependable load-bearing capability and manoeuvrability are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
S4 materiāla numurs
990062074
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
57 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
50 kg
Kopējais augstums
71 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.32 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Plāksnes atveres diametrs
6.5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
42 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
42 mm
Plāksnes garums
55 mm
Plāksnes platums
55 mm
Housing
Krāsa
White
Kupola diametrs
57 mm
Grozāms savienojums
102 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
51 mm
Wheel
Protektora platums
19 mm
Diametrs
42 mm
Korpusa platums
19 mm
Gūltnis
Roller bearing, damped
Ritenis krāsa
Black
special-features-image
Special Features
Non-hazardous materials
Complies with RoHS and REACH regulations. Does not contain polycyclic aromatic carbons or chromium (VI).
Tested quality
Tested in our own laboratory for compliance with European standards.