Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Footmaster swivel castor is engineered for demanding industrial applications where mobility and durability are essential. The castor features a robust wheel with a 75 mm diameter, equipped with an unmachined hub bearing system that provides reliable operation under continuous use. The wheel construction ensures smooth rolling performance whilst maintaining structural integrity under load. The complete assembly achieves an overall height of 123 mm, making it suitable for integration into various equipment designs. This castor delivers a dynamic load capacity of 250 kg at operating speeds up to 3 km/h, making it ideal for machine construction, scaffolding, store fixtures and display units, transport equipment, and work benches where reliable load-bearing performance is required.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495232
S4 materiāla numurs
990800112
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
131 mm
Kravnesība pie 3 km/h
250 kg
Kopējais augstums
123 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
5.56 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes garums
112 mm
Plāksnes platums
112 mm
Housing
Kupola diametrs
104 mm
Grozāms savienojums
162 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
81 mm
Wheel
Protektora platums
30 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Unmachined hub