Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Footmaster swivel castor is engineered for demanding industrial applications requiring reliable mobility and load-bearing performance. The wheel features a 150 mm diameter construction with an unmachined hub bearing system, providing robust operation whilst maintaining cost-effectiveness for high-volume applications. The castor achieves an overall height of 200 mm, making it suitable for integration into various equipment configurations. Load specifications include a dynamic capacity of 630 kg at operating speeds up to 3 km/h, ensuring reliable performance under continuous movement conditions. This castor is specifically designed for machine construction, scaffolding, store fixtures and display units, transport equipment, and work benches, where dependable swivel action and substantial load capacity are essential requirements for operational efficiency.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495225
S4 materiāla numurs
990800107
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
160 mm
Kravnesība pie 3 km/h
630 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
17.54 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes garums
145 mm
Plāksnes platums
145 mm
Housing
Kupola diametrs
145 mm
Grozāms savienojums
244 mm
Ofsets
37 mm
Pagrieziena rādiuss
122 mm
Wheel
Protektora platums
40 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
40 mm
Gūltnis
Unmachined hub