Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Footmaster swivel castor is engineered for demanding industrial applications requiring reliable mobility and manoeuvrability. The wheel features a 75 mm diameter construction with an unmachined hub bearing system, providing robust performance whilst maintaining cost-effectiveness for high-volume applications. With an overall height of 120 mm, this castor offers optimal ground clearance and integration flexibility for various equipment configurations. The unit delivers a dynamic load capacity of 250 kg at speeds up to 3 km/h, making it ideally suited for machine construction, scaffolding systems, store fixtures and display units, transport equipment, and work benches where dependable load-bearing performance and smooth operation are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD
EAN
4031582495201
S4 materiāla numurs
990800105
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
128 mm
Kravnesība pie 3 km/h
250 kg
Kopējais augstums
120 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
6.97 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes garums
112 mm
Plāksnes platums
112 mm
Housing
Kupola diametrs
112 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Wheel
Protektora platums
30 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Unmachined hub