Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Footmaster swivel castor is engineered for demanding industrial applications requiring reliable mobility and manoeuvrability. The wheel features a 100 mm diameter construction with an unmachined hub bearing system that provides robust performance whilst maintaining cost-effectiveness for high-volume applications. The castor achieves an overall height of 150 mm, making it suitable for integration into various equipment configurations where precise clearance requirements must be met. With a dynamic load capacity of 310 kg at speeds up to 3 km/h, this castor delivers exceptional performance for heavy-duty applications. The design is specifically optimised for machine construction, scaffolding systems, store fixtures and display units, transport equipment, and work benches, where reliable load-bearing capacity and smooth operation are essential for operational efficiency and safety compliance.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495287
S4 materiāla numurs
990800103
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
118 mm
Kravnesība pie 3 km/h
310 kg
Kopējais augstums
150 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
6.66 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes garums
112 mm
Plāksnes platums
112 mm
Housing
Kupola diametrs
104 mm
Grozāms savienojums
168 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
84 mm
Wheel
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Unmachined hub