Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Footmaster swivel castor is engineered for demanding industrial applications including machine construction, scaffolding, store fixtures and display, transport equipment, and work benches. The wheel features a 125 mm diameter construction with an unmachined hub bearing system that provides reliable performance in heavy-duty environments. With an overall height of 190 mm, this castor offers optimal clearance and manoeuvrability for various mounting configurations. The unit delivers a dynamic load capacity of 440 kg at speeds up to 3 km/h, making it suitable for moving substantial loads whilst maintaining smooth operation. The robust design ensures dependable service across multiple industrial sectors where reliable mobility and load-bearing capacity are essential requirements for operational efficiency.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495171
S4 materiāla numurs
990800110
Core attributes
Korpusa tips
Swivel castor
Kopējais platums
128 mm
Kravnesība pie 3 km/h
440 kg
Kopējais augstums
190 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
11.85 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes garums
145 mm
Plāksnes platums
145 mm
Housing
Kupola diametrs
128 mm
Grozāms savienojums
200 mm
Ofsets
33 mm
Pagrieziena rādiuss
100 mm
Wheel
Protektora platums
35 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
35 mm
Gūltnis
Unmachined hub