Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Alpha fixed castor features a small rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet material, providing robust structural integrity and durability in demanding industrial environments. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body, ensuring consistent performance characteristics throughout the component. The wheel is equipped with a roller bearing system for smooth operation and reduced friction, with a diameter of 80 mm for optimal load distribution. The castor has an overall height of 108 mm, making it suitable for various equipment configurations. Load specifications include a dynamic capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 400 kg, providing reliable performance for both mobile and stationary applications.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3478UOR080P62 TFR
EAN
4031582400113
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fixed castor
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Kopējais augstums
108 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0.41 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Small rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes garums
103 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Broad
Mājokļa materiāls
Steel sheet, heavy
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Protektora platums
30 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Ass
Screwed with nut
Gūltnis
Roller bearing
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
Uninterrupted use
Swivel bearing with dust ring for continuous, uninterrupted movement.
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.