Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Agila fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet, providing robust structural integrity and durability in industrial environments. The wheel incorporates a polypropylene body with solid rubber non-marking tread material, ensuring floor protection whilst maintaining excellent grip characteristics. The wheel operates on a plain bearing system and measures 75 mm in diameter for optimal manoeuvrability. The castor has an overall height of 100 mm, making it suitable for standard equipment applications. Load specifications include a dynamic capacity of 60 kg at speeds up to 3 km/h, with a static load capacity of 120 kg, delivering reliable performance across varied operational demands.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2478PIO075P60
EAN
4031582362183
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fixed castor
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
120 kg
Kopējais augstums
100 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.16 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Piekļaušana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
6.3 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
40 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
48 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
40 mm
Plāksnes garums
67 mm
Plāksnes platums
60 mm
Korpuss
Dakšas forma
Broad
Materiāls
Steel sheet, medium
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, non-marking
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
special-features-image
Special Features
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.