Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, light material providing durability whilst maintaining reduced weight characteristics. The wheel incorporates a polypropylene body with solid rubber, black tread material for enhanced grip and floor protection, supported by a plain bearing system for smooth operation. The wheel diameter measures 65 mm with an overall height of 85 mm, making it suitable for compact installations. Load capacity specifications include a dynamic rating of 40 kg at speeds up to 3 km/h for mobile applications, whilst the static load capacity reaches 80 kg for stationary loads, ensuring reliable performance across various industrial and commercial applications.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
1438PVH065P60-75x60
EAN
3700001796762
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fixed castor
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
85 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.14 kg
Produkta nosaukums
Compacta
Standarta
EN12528 - Furniture Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Rectangular plate
Plāksnes atveres diametrs
7 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
55 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
40 mm
Plāksnes garums
75 mm
Plāksnes platums
60 mm
Kronšteinis
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Broad
Mājokļa materiāls
Steel sheet, light
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, black
Protektora platums
25 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Ass
Riveted
Gūltnis
Plain bearing