Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Agila fixed castor features a square plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet, providing robust structural integrity and durability in industrial environments. The wheel incorporates a polypropylene body with electric-conductive properties, fitted with an electric-conductive thermoplastic rubber tread that ensures reliable electrical continuity whilst delivering excellent grip and floor protection. The wheel operates on a plain bearing system and measures 50 mm in diameter. The castor has an overall height of 69 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 50 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 100 kg, ensuring reliable performance across varied operational demands.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2478YGO050P41
EAN
4031582356397
Pamata atribūti
Korpusa tips
Fixed castor
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
69 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.1 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Square plate
Plāksnes atveres diametrs
6.3 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
44 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
38.5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
44 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
38.5 mm
Plāksnes garums
55 mm
Plāksnes platums
55 mm
Kronšteinis
Krāsa
Blue passivated
Dakšas forma
Broad
Mājokļa materiāls
Steel sheet, medium
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene, electric conductive
Protektora materiāls
Thermoplastic rubber, electric-conductive
Protektora platums
19 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
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
Certified conductivity
Conductive version to protect users and electrical devices from electrostatic discharge.