Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Elastech wheel is a robust castor wheel body manufactured from steel and iron, featuring a 250 mm diameter with a 60 mm wide elastic tyre in black vulcanised material. This wheel is engineered to support a static load capacity of 1260 kg, whilst delivering dynamic load capacities of 525 kg at 6 km/h and 630 kg at 4 km/h, making it suitable for demanding applications including AMR systems, automated shuttle systems, automotive OEM requirements, catering carts and meal delivery systems, container construction, fire fighting technology, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, professional cleaning carts, roll cages, scaffolding, tool cabinets, transport equipment, and work benches.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
EEZ 250x60-Ø190 DG
S4 materiāla numurs
199800122
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
630 kg
Kravnesība pie 6 km/h
525 kg
Statiskā kravnesība
1050 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1.36 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Shore A
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
Elastic tire, black, vulcanized
Ass atveres diametrs
190 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
60 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
60 mm
Gūltnis
Borehole, unmachined
Ritenis krāsa
Jet black (similar RAL9005)
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.